封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (NMA) | 98 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS65911 的特性
- 具有 EEPROM 可编程性的嵌入式电源控制器 (EPC)
- 2 个用于处理器内核的高效降压直流/直流转换器(VDD1、VDD2)
- 1 个用于 I/O 电源的高效降压直流/直流转换器 (VIO)
- 1 个用于外部 FET 的控制器 (VDDCtrl)
- 用于处理器内核的动态电压调节 (DVS)
- 8 个低压降 (LDO) 电压稳压器和 1 个实时时钟 (RTC) LDO(为内部 RTC 供电)
- 一个用于通用控制命令的高速高速 I2C 接口 (CTL-I2C)
- 2 个用于控制电源资源的独立使能信号(EN1、EN2)
- 或者,可以将 EN1 和 EN2 引脚用作高速 I2C 接口(专用于 VDD1 和 VDD2 的电压调节)
- 热关断保护和热模检测
- 1 个实时时钟 (RTC) 资源,具有:
- 32.768kHz 晶体振荡器或 32kHz 内置 RC 振荡器
- 日期、时间和日历
- 闹铃功能
- 9 个支持多路复用特性的可配置 GPIO 接口:
- 其中 4 个可用作外部资源的使能端,包含在加电序列中,由状态机进行控制
- 作为 GPI,GPIO 支持逻辑电平检测并可针对唤醒生成可屏蔽中断
- 其中的 2 个 GPIO 具有驱动 LED 所需的 10mA 灌电流能力
- 通过 1 个外部 3MHz 时钟实现的直流/直流转换器开关同步
- 2 个复位输入:
- 冷复位 (HDRST)
- 用于热复位输入的电源初始化复位 (PWRDN)
- 用于系统的 32kHz 时钟和复位 (NRESPWRON) 以及用于复位信号的附加输出
- 看门狗
- 2 个开关 LED 脉冲发生器和 1 个 PWM 发生器
- 2 个用于系统控制的比较器,连接至 VCCS 引脚
- JTAG 和边界扫描(在功能模式下不可访问 [测试目的])
TPS65911 的说明
TPS65911 器件是一款采用 98 引脚 0.65mm 间距 BGA 封装的集成式电源管理 IC (PMIC)。TPS65911 器件专用于 由 一节锂离子或锂离子聚合物电池、3 节串联镍氢电池或 5V 输入供电的应用 以及 需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 个降压转换器、1 个用于外部 FET 的控制器(以支持高电流轨)、8 个 LDO,专门用作支持不同处理器和应用的 灵活 PMIC。
其中 2 个降压转换器为双处理器内核供电,并支持通过专用 I2C 接口动态调节电压,从而实现最优节能。第 3 个转换器为系统中的 I/O 和存储器供电。
该器件包含 8 个可提供广泛的电压和电流能力的通用 LDO 稳压器。其中 5 个 LDO 支持 1 至 3.3V(阶跃为 100mV),其他 3 个(LDO1、LDO2、LDO4)支持 1.0 至 3.3V(阶跃为 50mV)。所有 LDO 稳压器均由 I2C 接口完全控制。
除了电源外,此器件包含一个 EPC 来管理系统的电源排序和一个 RTC。电源排序由 EEPROM 设定。