98-pin (NMA) package image

TPS659110A2NMAR 正在供货

具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (NMA) | 98
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS65911 的特性

  • 具有 EEPROM 可编程性的嵌入式电源控制器 (EPC)
  • 2 个用于处理器内核的高效降压直流/直流转换器(VDD1、VDD2)
  • 1 个用于 I/O 电源的高效降压直流/直流转换器 (VIO)
  • 1 个用于外部 FET 的控制器 (VDDCtrl)
  • 用于处理器内核的动态电压调节 (DVS)
  • 8 个低压降 (LDO) 电压稳压器和 1 个实时时钟 (RTC) LDO(为内部 RTC 供电)
  • 一个用于通用控制命令的高速高速 I2C 接口 (CTL-I2C)
  • 2 个用于控制电源资源的独立使能信号(EN1、EN2)
    • 或者,可以将 EN1 和 EN2 引脚用作高速 I2C 接口(专用于 VDD1 和 VDD2 的电压调节)
  • 热关断保护和热模检测
  • 1 个实时时钟 (RTC) 资源,具有:
    • 32.768kHz 晶体振荡器或 32kHz 内置 RC 振荡器
    • 日期、时间和日历
    • 闹铃功能
  • 9 个支持多路复用特性的可配置 GPIO 接口:
    • 其中 4 个可用作外部资源的使能端,包含在加电序列中,由状态机进行控制
    • 作为 GPI,GPIO 支持逻辑电平检测并可针对唤醒生成可屏蔽中断
    • 其中的 2 个 GPIO 具有驱动 LED 所需的 10mA 灌电流能力
    • 通过 1 个外部 3MHz 时钟实现的直流/直流转换器开关同步
  • 2 个复位输入:
    • 冷复位 (HDRST)
    • 用于热复位输入的电源初始化复位 (PWRDN)
  • 用于系统的 32kHz 时钟和复位 (NRESPWRON) 以及用于复位信号的附加输出
  • 看门狗
  • 2 个开关 LED 脉冲发生器和 1 个 PWM 发生器
  • 2 个用于系统控制的比较器,连接至 VCCS 引脚
  • JTAG 和边界扫描(在功能模式下不可访问 [测试目的])

TPS65911 的说明

TPS65911 器件是一款采用 98 引脚 0.65mm 间距 BGA 封装的集成式电源管理 IC (PMIC)。TPS65911 器件专用于 由 一节锂离子或锂离子聚合物电池、3 节串联镍氢电池或 5V 输入供电的应用 以及 需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 个降压转换器、1 个用于外部 FET 的控制器(以支持高电流轨)、8 个 LDO,专门用作支持不同处理器和应用的 灵活 PMIC。

其中 2 个降压转换器为双处理器内核供电,并支持通过专用 I2C 接口动态调节电压,从而实现最优节能。第 3 个转换器为系统中的 I/O 和存储器供电。

该器件包含 8 个可提供广泛的电压和电流能力的通用 LDO 稳压器。其中 5 个 LDO 支持 1 至 3.3V(阶跃为 100mV),其他 3 个(LDO1、LDO2、LDO4)支持 1.0 至 3.3V(阶跃为 50mV)。所有 LDO 稳压器均由 I2C 接口完全控制。

除了电源外,此器件包含一个 EPC 来管理系统的电源排序和一个 RTC。电源排序由 EEPROM 设定。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息