169-pin (ZWS) package image

TPS6590378ZWST 正在供货

适用于 ARM Cortex A15 处理器的电源管理 IC (PMIC)

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS6590378ZWSR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZWS) | 169
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS659037 的特性

  • 七个降压开关模式电源 (SMPS) 稳压器:
    • 其中一个输出为 0.7V-1.65V/6A(阶跃为 10mV)
      • 支持数字电压调节 (DVS) 控制的双相配置
    • 其中一个输出为 0.7V-1.65V/4A(阶跃为 10mV)
      • 支持 DVS 控制的双相配置
    • 其中一个输出为 0.7V-3.3V/3A(阶跃为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 该稳压器可搭配 6A 稳压器构成 9A 三相稳压器(通过 DVS 控制)
    • 两个 0.7V-3.3V/2A(步长为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 一个支持 DVS 控制的稳压器,也可配置成 3A 稳压器
    • 两个 0.7V-3.3V/1A(步长为 10mV 或 20mV)
      • 单相配置
      • 一个支持 DVS 控制的稳压器
    • 除 1A SMPS 稳压器外的所有稳压器均支持输出电流测量
    • 双相和三相稳压器均支持差分遥感(输出和接地)
    • 通过硬件和软件控制的 Eco-mode™高达 5mA,静态电流为 15µA
    • 短路保护
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 内部软启动可限制浪涌电流
    • 可通过相位同步将 SMPS 与外部时钟或内部备用时钟同步
  • 七个步长为 50mV 的通用低压降稳压器 (LDO):
    • 两个 0.9V-3.3V/300mA LDO,由经过预稳压的电源供电
    • 两个 0.9V-3.3V/200mA LDO,由经过预稳压的电源供电
    • 一个 0.9V-3.3V/50mA LDO,由经过预稳压的电源供电
    • 一个 100mA USB LDO
    • 一个 0.9V-3.3V/高达 100mA 低噪声 LDO(低噪声性能高达 50mA)
    • 两个供 PMU 内部使用的附加 LDO
    • 短路保护
  • 时钟管理 16MHz 晶体振荡器和 32kHz RC 振荡器
    • 一个缓冲式 32kHz 输出
  • 具有警报唤醒机制的实时时钟 (RTC)
  • 具有三个外部输入通道和六个自监控内部通道的 12 位 Σ-Δ 通用模数转换器 (GPADC)
  • 过热监控
    • 高温警告
    • 热关断
  • 控制
    • 可配置上电和断电序列(一次性可编程 [OTP])
    • 睡眠和激活状态之间的可配置序列(OTP 可编程)
    • 一个可纳入到启动序列中的专用数字输出信号 (REGEN)
    • 三个与 GPIO 进行多路复用并可纳入到启动序列中的数字输出信号
    • 可选控制接口
      • 一个用于资源配置和 DVS 控制的串行外设接口 (SPI)
      • 两个 I2C 接口。其中一个专用于 DVS 控制,另一个是用于资源配置和 DVS 控制的通用 I2C 接口
  • 欠压锁定
  • 系统电压范围为 3.135V 至 5.25V
  • 封装选项
    • 12mm × 12mm、169 引脚 nFBGA 封装,引脚间距为 0.8mm

TPS659037 的说明

TPS659037 器件是一款集成式电源管理 IC (PMIC)。该器件提供七个可配置的降压转换器,输出电流高达 6A,可用于存储器、处理器内核、输入/输出 (I/O) 或 LDO 预稳压。其中一个可配置的降压转换器与另一个 3A 稳压器组合后可提供高达 9A 的输出电流。所有这些降压转换器均可与频率介于 1.7MHz 至 2.7MHz 之间的外部时钟源或频率为 2.2MHz 的内部备用时钟同步。

TPS659037 器件提供七个供外部使用的 LDO 稳压器。这些 LDO 稳压器可由系统电源或经过预稳压的电源供电。上电和断电控制器是可配置的,能够支持所有上电和断电序列(基于 OTP)。TPS659037 器件包含一个 32kHz RC 振荡器,可在上电和断电过程中对所有资源进行排序。在需要快速启动的情况下,也可使用 16MHz 晶体振荡器来快速为系统产生一个稳定的 32kHz 频率。所有 LDO 和 SMPS 转换器均可由 SPI 或 I2C 接口或通过电源请求信号进行控制。此外,电压调节寄存器允许将 SMPS 转换为 SPI、I2C 或顶部/底部控制所需的不同电压。

每种封装中都有一个专用引脚可配置为上电序列的一部分,用于控制外部资源。该器件具备通用输入输出 (GPIO) 功能,两个 GPIO 均可配置为上电序列的一部分,用于控制外部资源。电源请求信号通过启用电源模式控制功能来实现电源优化。该器件包含一个带有三个外部输入通道的通用 ∑-Δ 模数转换器 (GPADC)。

TPS659037 器件采用 13 引脚 × 13 引脚 nFBGA 封装,引脚间距为 0.8mm。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS6590378ZWSR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息