封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS65632 的特性
- 2.9V 至 4.5V 输入电压范围
- 升压转换器 1 (VPOS)
- 4.6V 输出电压
- 0.5% 精度(25°C 至 85°C)
- 专用输出感测引脚
- 300mA 输出电流
- 反向降压-升压转换器 (VNEG)
- –1.5V 至 5.4V 可编程输出电压
- –4V 默认输出电压
- 300mA 输出电流
- 升压转换器 2 (AVDD)
- 5.8V 或 7.7V 输出电压
- 30mA 输出电流
- 出色的线路瞬态稳压
- 短路保护功能
- 热关断
- 3mm × 3mm 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
应用范围
AMOLED 显示屏
TPS65632 的说明
TPS65632 设计用于驱动需要 3 个电源轨(VPOS、VNEG 和 AVDD)的有源矩阵有机发光二极管 (AMOLED) 显示屏。 该器件分别为 VPOS、VNEG 和 AVDD 集成了升压转换器、反向降压-升压转换器以及升压转换器,这些转换器均适用于电池供电产品。 数字控制引脚 (CTRL) 允许用数字步长设定负输出电压。 TPS65632 采用全新技术,可提供出色的线路与负载调节性能。