封装信息
封装 | 引脚 WSON (DPD) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65631 的特性
- 2.9V 至 4.5V 输入电压范围
- 4.6V 固定正输出电压
- 25ºC 至 85ºC 温度范围内,VPOS 精度 0.5%
- 单独的 VPOS 输出感测引脚
- -1.4V 至 -4.4V 的数字可编程负输出电压(缺省值 -4V)
- 支持的输出电流高达 250mA
- 出色的线路瞬态稳压
- 短路保护功能
- 热关断
- 采用 3.00mm x 3.00mm 12 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用范围
AMOLED 显示屏
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65631 的说明
TPS65631 被设计用于驱动需要正负电源轨的 AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)显示屏。 此器件集成了一个针对 VPOS 的升压转换器和一个针对 VNEG 的反相降压升压转换器,非常适合于电池供电类产品。 数字控制引脚 (CTRL) 允许用数字步长设定负输出电压。 TPS65631 使用能够实现出色线路瞬态性能的创新技术。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。