封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65282 的特性
- 运行输入电压的范围:2.5V 到 6.5V
- 接通阻抗为 100mΩ 的集成型背靠背功率金属氧化物场效应晶体管 (MOSFET)
- 可调电流限制:
75mA-2.7A(典型值) - 1.7A 电流下 +/-6% 电流限制精度(典型值)
- 锁存过流保护版本
- 反向输入-输出电压保护
- 内置软启动
- 电源开关输出引脚上的 4KV 人体模型 (HBM) 和 200V MM 静电放电 (ESD) 保护
- 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
- 最大持续 4A 输出电流
- 反馈基准电压:0.8V±1 %
- 300kHz 至 1.4MHz 间可调开关频率
- 轻负载高效时的脉冲跳跃模式
- 具有
内置 1.2ms 内部软启动时间的可调软启动和跟踪 - 逐周期电流限制
- 输出过压保护
- 电源正常指示器
- 过温保护
- 24 导线四方扁平无引线 (QFN)(REG) 4mm x 4mm 封装
集成型配电开关
集成型降压 DC/DC 转换器
TPS65282 的说明
TPS65282 组装有一个用于 USB 配电系统的双 N 通道 MOSFET 电源开关,此配电系统在一个单封装内需要双电源开关。 它还集成了一个降压单片转换器。 此器件用于为数字电视、机顶盒、平板电脑和网络语音 (VOIP) 电话等应用提供一个总体 USB 配电解决方案,这些应用需要精确电流限制或者在这些应用中有可能出现高电容负载或者短路。
双 100mΩ 独立配电开关通过使用一个外部电阻器将输出电流限制在典型值为 75mA 至 2.7A 的可编程电流限值阀值之间。 在更高电流限值设置时,此电流限值精度可达到 ±6%。 当输出负载超过电流限制阀值时,通过使用一个恒定电流模式,TPS65282 器件将输出电流限制在一个安全水平上。 在抗尖峰脉冲时间之后,通过在过流或者反向电压情况下锁存电源开关,TPS65282 提供电路断路器功能。 两个背靠背功率 MOSFET 防止关断时电流从输出注入输入。 当输出电压被驱动至高于输入时,一个内部反向电压比较器将电源开关禁用来保护正常运行时的开关输入端。 在过流和反向电压情况下,nFAULT1/2 输出被置为低电平有效。
为了优化电源效率并且减少外部组件数量,降压 DC/DC 转换器集成了功率 MOSFET。 到降压转换器的宽 4.5V 至 18V 输入电源范围包括大多数运行自 5V,9V,12V 或者 15V 电源总线的的中间总线电压。 峰值电流模式控制简化了补偿并提供快速瞬态响应。 配备有使能和软启动引脚,为了与系统的其它电源轨保持一致,此 DC/DC 可被精准排序并进行斜升操作。 逐周期过流保护和运行在断续模式限制了 MOSFET 在降压输出短路或者过载故障条件下的功率耗散。 借助于一个 ROSC 引脚上的外部电阻器,此转换器的开关频率可在 300kHz 至 1.4MHz 之间进行设定。 在 ROSC 引脚连接到 V7V 引脚、悬空、或者接地时,可选择一个缺省固定开关频率。 此降压转换器还特有一个脉冲跳跃模式 (PSM),此模式可减少系统输入电源损耗以便在轻负载时实现高效率。
此器件执行一个内部热关断来在结温超过 160°C 时保护其自身不受损坏。 当结温超过热跳变阀值时,此热关断强制器件停止运行。 一旦裸片温度减少至低于 140°C,此器件重新启动加电序列。 热关断滞后值为 20°C。
TPS65282 采用一个 24 导线耐热增强型 QFN (RGE) 4mm x 4mm 薄型封装。