封装信息
封装 | 引脚 WSON (DPD) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65133 的特性
- 输入电压范围 2.9V 至 5.0V
- 固定 5.0V V正向输出电压
- 1% 输出电压精度
- 固定 5.0V V负向输出电压
- 1% 输出电压精度
- V正向至 V负向区间内高达 250mA 的输出电流
- 出色的线路和负载瞬态响应
- 运行在连续传导模式 (CCM) 以实现无噪声输出电压
- 升压转换器能够运行在“下行模式”下(VIN 接近或高于 V正向)
- 高转换器效率
- 短路保护
- 热关断
- 3mm × 3mm 12 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用范围
- LCD 偏置
- 有源矩阵 OLED
- 运算放大器电源
- 普通 ±5V 电源
TPS65133 的说明
TPS65133 被设计成驱动需要一个正向和负向电源轨的 LCD 显示屏。 它还可被用作一个为运算放大器,或者为其它要求相似正向和负向电源的器件供电的普通 ±5V 电源。 此器件集成了一个升压转换器和一个适合于电池供电类产品的反相降压-升压转换器。