15-pin (YFF) package image

TPS65132T6YFFR 正在供货

具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS65132T6YFFT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 15
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS65132 的特性

  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • VPOS 升压转换器:
    由 4V 转换为 6V(步长为 0.1V)
  • VNEG 反相降压-升压转换器:
    由 -6V 转换为 -4V(步长为 0.1V)
  • 最大输出电流:
    80mA 或 150mA
  • 出色的综合效率
    • > 85%(IOUT > 10mA)
    • > 90%(IOUT > 40 mA)
  • 性能优异
    • 出色的瞬态响应
    • 在整个温度范围内保持 1% 的输出电压精度
  • I2C 接口
    • 可编程上电/掉电
      序列选项
    • 灵活的输出电压编程
    • 可编程有源输出放电
    • > 1000x 的可编程非易失性存储器
  • 欠压锁定和过热保护
  • 两种封装选项
    • 15 焊球芯片尺寸封装 (CSP)
    • 20 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • 小型、中型双极液晶显示屏 (LCD)
    • 智能手机、平板电脑
    • 摄像头、全球定位系统 (GPS)
    • 家庭自动化、销售点
    • 可穿戴设备(智能手表、活动追踪器)
  • 通用分离轨电源
    • 差分音频、耳机放大器
    • 仪表、运算放大器、比较器
    • 数模转换器/模数转换器 (DAC/ADC)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS65132 的说明

TPS65132 系列设计用于支持正/负驱动 应用。该器件的两路输出均采用单电感方案,为用户提供尺寸最小的解决方案,在简化物料清单的同时保持高效。该器件可在低噪声条件下提供最佳线路和负载调节能力。凭借 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,该器件针对由单节电池(锂离子电池、锂镍电池和锂聚合物电池)供电的产品以及固定电压为 3.3V 和 5V 的电源轨进行了优化。TPS656132 系列器件提供 80mA 和 150mA 输出电流选项,可通过编程设定为 40mA。提供 CSP 和 QFN 两种封装选项。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS65132T6YFFT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息