封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65130 的特性
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- VPOS 正升压转换器输出
- 可调节输出电压:高达 15V
- 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
- 转换效率高达 89%
- VNEG 负反相降压/升压转换器输出
- 可调节输出电压:低至 -15V
- 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
- 转换效率高达 81%
- 外部 P 沟道 FET 的控制输出支持与电池连接完全断开
- 1µA 关断电流
- 用于灵活输出时序的单个使能输入
- 保护特性
- VPOS 和 VNEG 过压保护
- 输入欠压闭锁
- 热关断保护
- 4mm × 4mm VQFN-24 封装 (RGE)
TPS65130 的说明
TPS6513x 器件是一款双路输出直流/直流转换器电源,可生成高达 15V 的正输出和低至–15V 的负输出。该转换器可保持低输出电压纹波。通常,最大输出电流在 200mA 至 500mA 范围内,具体取决于输入电压与输出电压的比率以及电流限制选项。组合(VPOS 和 VNEG)效率达到 85%,以保持系统冷却或实现更长的电池使用时间。2.7V 至 5.5V 的输入电压范围可以让器件由电池或固定的 3.3V 或 5V 电源轨供电。
此转换器采用定频 PWM 控制拓扑运行,而且,在省电模式下运行时,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。它运行的电流仅为 500µA 器件静态电流。
独立使能引脚可实现针对两个输出的灵活加电和断电时序。正负输出独立运行,可实现非对称的输出电压和电流。
该转换器具有内部电流限制过压保护功能和热关断功能,以确保在故障情况下实现更高可靠性。该转换器采用 4mm × 4mm VQFN-24 封装。该解决方案尺寸很小,最小开关频率为 1.25MHz,适用于较小的电感器和所需的其他外部组件。