封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSK) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS6508700 的特性
- 5.6V 至 21V 的宽输入电压范围
- 三个可变输出电压同步
降压控制器,采用 DCAP2™拓扑- 使用外部 FET 的可扩展输出电流,支持可选电流限制
- 针对 BUCK2 和 BUCK6 进行 I2C 动态电压调节 (DVS) 控制,针对 BUCK1 进行外部反馈
- 三个可变输出电压同步降压转换器,采用 DCS-Control 拓扑技术并支持 I2C DVS 功能
- 输入电压 范围为 4.5V 至 5.5V
- 输出电压范围为 0.425V 至 3.575V
- 输出电流高达 3A
- 三个具有可调节输出电压的 LDO 稳压器
- LDOA1:可通过 I2C 选择的输出电压(1.35V 至 3.3V),输出电流高达 200mA
- LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选输出电压为 0.7V 至 1.5V,输出电流高达 600mA
- 带有 BUCK6 的 LDO 作为输入电压
- 三个具有压摆率控制功能的负载开关
- 输出电流高达 300mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
- 输入电压为 1.8V 时,RDSON < 96mΩ
- 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
- 用于 SMPS 的栅极驱动器和 LDOA1 的电源
- 可自动切换至 5V 降压以实现更高效率
- 工厂 OTP 编程提供的内置时序功能
- 用于 G3、G3、S5 和 S0 状态选择的 CTL1、CTL4 和 CTL5
- 用于 PG_S0 和 PG_S5 的 GPO1 和 GPO2
- 漏极开路中断输出引脚
- I2C 接口支持:
- 标准模式(100kHz)
- 快速模式(400kHz)
- 快速模式+(1MHz)
TPS6508700 的说明
TPS6508700 器件是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为笔记本电脑和一体式台式机的 AMD™系列 17h 型 10h-1Fh 处理器而设计。TPS6508700 器件可提供 5.6V 至 21V 的输入电压范围,用途 广泛。该器件非常适合使用 2S、3S 或 4S 锂离子电池组的 NVDC 和非 NVDC 电源架构。该 D-CAP2™和 DCS-Control™高频稳压器采用小型电感和电容,以减小解决方案体积。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,特别适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。I2C 接口可通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 进行轻松控制。PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好,电路板布线简单。