封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS650002-Q1 的特性
- 适用于汽车 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:-40°C 至 +105°C,TA
- 降压转换器:
- 输入电压范围为 2.3V 至 6V
- 2.25MHz 固定频率运行
- 600mA 输出电流
- LDO:
- VIN 范围从 1.6V 至 6V
- 高达 300mA 的输出电流
- 独立电源输入和使能端
- 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN
TPS650002-Q1 的说明
TPS650002-Q1 器件是一款适合汽车应用的单芯片 电源管理 IC (PMIC)。这个器件包含一个带有两个低压降稳压器的单个降压转换器。为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用,该器件可通过 MODE 引脚强制进入固定频率 PWM。此降压转换器允许使用小型电感器和电容器,因此可实现较小的解决方案尺寸。电源正常状态输出可用于排序。LDO 可提供 300mA 的电流,并且可在 1.6V 至 6V 的输入电压范围内工作,因此可由降压转换器供电。该降压转换器和 LDO 具有独立电压输入和使能端,从而实现了设计和排序的灵活性。
TPS650002-Q1该器件采用 16 引脚无引线封装 (3mm × 3mm WQFN)。