封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS65000-Q1 的特性
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 2 级:
环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C - 器件人体放电模式 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 器件温度 2 级:
- 降压转换器:
- VIN 范围从 2.3V 至 6V
- 用于降低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟 (SSC) 系列产品
- 2.25MHz 固定频率运行
- 600mA 输出电流
- LDO:
- VIN 范围从 1.6V 至 6V
- 可调输出电压
- 高达 300mA 输出电流
- 独立电源输入和使能
- 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN
TPS65000-Q1 的说明
TPS65000-Q1 器件是一款应用于汽车的单片 电源管理集成电路 (IC)。这个器件包含一个带有两个低压降稳压器的单个降压转换器。为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用,该器件可通过 MODE 引脚强制进入固定频率 PWM。此降压转换器允许使用小型电感器和电容器,因此可实现较小的解决方案尺寸。电源正常状态输出可用于排序。LDO 可提供 300mA 的电流,且可在 1.6V 到 6V 的输入电压范围内工作,因此可从降压转换器提供。该降压转换器和 LDO 具有单独的电压输入和使能端,从而实现了设计和排序的灵活性。
TPS65000-Q1 采用 16 引脚无引线封装 (3mm x 3mm WQFN)。