封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RNM) | 15 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS63070 的特性
- 输入电压范围:2.0V 至 16V
- 输出电压范围:2.5V 至 9V
- 效率高达 95%
- 脉宽调制 (PWM) 模式下的直流精度为 +/-1%
- 脉频调制 (PFM) 模式下的直流精度为 +3%/-1%
- 降压模式下的输出电流为 2A
- 升压模式下的输出电流为 2A
(VIN = 4V;Vout = 5V) - 精密使能输入可实现
- 用户定义的欠压闭锁
- 准确排序
- 在降压和升压模式之间实现自动转换
- 器件静态电流典型值:50µA
- 具有固定和可调输出电压选项
- 具有输出放电选项
- 省电模式可提高低输出功率时的效率
- 2.4MHz 强制固定运行频率和同步选项
- 电源正常输出
- 可通过 VSEL 轻松更改输出电压
- 关断期间负载断开
- 过热保护
- 输入/输出过压保护
- 采用四方扁平无引线 (QFN) 封装
TPS63070 的说明
TPS6307x 是一款具有低静态电流的高效降压-升压转换器,适用于 那些 输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达 2A。此降压-升压转换器基于一个固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器通过使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。此器件采用 2.5mm x 3mm QFN 封装。