15-pin (RNM) package image

TPS630702RNMR 正在供货

宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS630702RNMT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RNM) | 15
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS63070 的特性

  • 输入电压范围:2.0V 至 16V
  • 输出电压范围:2.5V 至 9V
  • 效率高达 95%
  • 脉宽调制 (PWM) 模式下的直流精度为 +/-1%
  • 脉频调制 (PFM) 模式下的直流精度为 +3%/-1%
  • 降压模式下的输出电流为 2A
  • 升压模式下的输出电流为 2A
    (VIN = 4V;Vout = 5V)
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压闭锁
    • 准确排序
  • 在降压和升压模式之间实现自动转换
  • 器件静态电流典型值:50µA
  • 具有固定和可调输出电压选项
  • 具有输出放电选项
  • 省电模式可提高低输出功率时的效率
  • 2.4MHz 强制固定运行频率和同步选项
  • 电源正常输出
  • 可通过 VSEL 轻松更改输出电压
  • 关断期间负载断开
  • 过热保护
  • 输入/输出过压保护
  • 采用四方扁平无引线 (QFN) 封装

TPS63070 的说明

TPS6307x 是一款具有低静态电流的高效降压-升压转换器,适用于 那些 输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达 2A。此降压-升压转换器基于一个固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器通过使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。此器件采用 2.5mm x 3mm QFN 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS630702RNMT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息