封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS63060 的特性
- 输入电压范围:2.5 V 至 12 V
- 效率:高达 93%
- 5V 时的输出电流 (V IN < 10V): 降压模式下为 2A
- 5V 时的输出电流 (V IN > 4V): 升压模式下为 1.3A
- 在降压和升压模式之间自动转换
- 器件典型静态电流:< 30µA
- 输出电压可以是固定的,也可以调节,范围是 2.5 V 至 8 V
- 省电模式,改善低输出功率时的效率
- 2.4MHz 强制固定频率运行,可实现同步
- 电源正常状态输出
- Buck-Boost Overlap Control™
- 关断期间负载断开
- 提供过热保护
- 过压保护
TPS63060 的说明
TPS6306x 器件可以为由 3 节到 6 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节、两节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用两节双锂离子或者锂聚合物电池时,输出电流可升高至 2A,放电电压可达 5V 或者更低。此升压/降压转换器基于一个频率固定的脉宽调制 (PWM) 控制器。该控制器可通过同步整流实现效率最大化。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。开关的最大平均电流为 2.25 A(典型值)。输出电压可通过外部电阻分频器进行编程,或者在内部芯片上固定。可通过禁用转换器来最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池断开。
这些器件采用 3mm×3mm 10 引脚 WSON (DSC) 封装。