封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RMW) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS63050 的特性
- 实时降压或升压,支持在降压和升压模式之间无缝转换
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 0.5A 持续输出电流:VIN ≥ 2.5V、
VOUT = 3.3V - 具有可调节输出电压和固定输出电压两个版本可选
- 在升压模式中效率大于 90%,在降压模式中效率大于 95%
- 开关频率典型值为 2.5MHz
- 平均输入电流限制可调节
- 软启动时间可调节
- 器件静态电流小于 60µA
- 具有自动节电模式或强制 PWM 模式
- 关断期间负载断开
- 提供过热保护
- 采用 1.6mm x 1.2mm、12 引脚 WCSP 小型封装和 2.5mm x 2.5mm、12 引脚、HotRod™ QFN 封装
- 借助以下工具创建定制设计方案:
- TPS63050,使用 WEBENCH® 电源设计器
- TPS63051,使用 WEBENCH® 电源设计器
TPS63050 的说明
TPS6305x 系列器件是一款静态电流较低的高效降压/升压转换器 , 适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。
在升压模式下,持续输出电流最高可达 500mA;在降压模式下,持续输出最高可达 1A。最大平均开关电流限制为 1A(典型值)。TPS6305x 系列器件在整个输入电压范围内针对输出电压进行稳压操作,可根据输入电压自动切换为降压或升压模式,从而在两种模式之间实现无缝转换。
该降压/升压转换器基于使用同步整流的固定频率 PWM 控制器,可实现最高效率。在负载电流较低的情况下,该转换器进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
用户可以通过脉频调制 (PFM)/PWM 引脚选择自动 PFM/PWM 工作模式或强制 PWM 工作模式。在 PWM 模式下通常使用 2.5MHz 固定频率。使用一个外部电阻分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。该器件采用 12 引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装和 12 引脚 HotRod 封装。