封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62743 的特性
- 输入电压范围 VIN:2.15V 至 5.5V
- 启动后的输入电压低至 2.0V
- 输出电流
- TPS62743 300mA
- TPS627431 400mA
- 360nA 工作静态电流
- 10µA 输出电流时的效率高达 90%
- 节能模式操作
- 可选输出电压
- 8 个电压选项(1.2V 至 3.3V)
- 输出电压放电
- 低输出电压纹波
- 自动转换至无纹波 100% 模式
- 射频友好型 DCS-Control™
- 总体解决方案尺寸小于 10mm2
- 小型 1.6mm × 0.9mm 8 焊球 WCSP 封装
TPS62743 的说明
TPS62743 是一款高效降压转换器,具有典型值为 360nA 的超低静态电流。该器件经优化可搭配 2.2µH 电感和 10µF 输出电容正常工作。该器件采用 DCS-Control™ 技术,开关频率典型值为 1.2MHz。在节能模式下,该器件可将轻负载效率向下扩展至 10µA 负载电流及以下。TPS62743 提供 300mA 的输出电流。启动后,该器件可在低至 2.0V 的输入电压下工作。因此,可直接由单节 Li-MnO2 纽扣电池为器件供电。
TPS62743 提供了 8 个可编程的输出电压,可通过三个选择引脚在 1.2V 至 3.3V 范围内进行选择。The TPS62743 经过优化,只需使用一个小型输出电容即可获得低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,器件便会进入无纹波 100% 模式,以防止输出纹波电压增大。在此工作模式下,器件会停止开关操作并导通高侧MOSFET。