封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62160-Q1 的特性
- DCS-Control 拓扑技术
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度等级:-40°C 至 125°C 的运行结温范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 输出电流高达 1A
- 可调输出电压范围为 0.9V 至 6V
- 固定输出电压版本
- 无缝省电模式转换
- 静态电流典型值为 17µA
- 电源正常输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过热保护
- 采用 2mm x 2mm 晶圆级小外形无引线 (WSON)-8 封装
应用
- 汽车类 12V 导轨式电源
- 以太网供电 (POE) 的同轴负载点 (POL) 电源
- 摄像机模块、视频模块
- 低压降稳压器 (LDO)
TPS62160-Q1 的说明
TPS62160-Q1 是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。 该器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control 拓扑技术提供快速的瞬态响应并实现高输出电压精度。
此器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。 其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 1A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。
通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚也可以实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17μA 的静态电流。 负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。 在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于 2μA。
此器件采用 2mm × 2mm (DSG) 8 引脚 WSON 封装。