封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RGX) | 11 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62147 的特性
- 额定 T J 范围内的输出电压精度为 ±1%(PWM 模式)
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 静态电流 18µA(典型值)
- 输出电压范围为 0.8V 至 12V
- 可调软启动
- 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
- 强制 PWM 模式中具有 1.25 MHz 或 2.5MHz 的开关频率
- 精密使能输入可实现
- 用户定义的欠压锁定
- 准确排序
- 100% 占空比模式
- 自动效率增强 (AEE)
- DCS-Control 拓扑
- 有源输出放电 (TPS62148)
- HICCUP 过流保护 (TPS62147)
- 电源正常状态输出
- 采用 2mm × 3mm VQFN 封装
TPS62147 的说明
TPS62147 和 TPS62148 是基于 DCS-Control 拓扑的高效且易于使用的同步直流/直流降压转换器。3V 至 17V 的宽输入电压范围使这些器件适用于多节锂离子电池以及 12V 中间电源轨。该器件提供 2A 连续输出电流。这些器件可在轻负载时自动进入节能模式,从而可在整个负载范围内保持高效率。因此,这些器件非常适合需要联网待机性能的应用,如工业 PC 和视频监控。MODE 引脚设置为低之后,器件会根据输出电流以及输入和输出电压自动调整开关频率。该技术称为自动效率增强 (AEE),可在整个工作范围内保持高转换效率。TPS62147、TPS62148 可在 PWM 模式中提供 1% 的输出电压精度,因此可支持高输出电压精度的电源设计。FSEL 引脚允许在强制 PWM 模式中分别设置 1.25MHz 或 2.5MHz 的开关频率。
典型静态电流为 18µA。在关断模式中,典型电流为 1µA。
此器件提供了可调节版本,采用 3mm x 2mm VQFN 封装。