封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS6213013A-Q1 的特性
- DCS-Control™拓扑
- Qualified for Automotive 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级:-40°C 至 125°C 的运行结温范围
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 从 0.9V 至 6V 的可调节输出电压范围
- 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
- 可编程软启动和跟踪
- 无缝省电模式转换
- 17µA 的静态电流(典型值)
- 可选运行频率
- 电源正常输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过热保护
- 与 TPS62150A-Q1 引脚对引脚兼容
- 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
- 借助 WEBENCH® 电源设计器并使用 TPS62130A-Q1 创建定制设计方案
TPS6213013A-Q1 的说明
TPS6213XA-Q1 器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对 应用 进行了优化。通常为 2.5MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并且通过使用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
借助 3V 至 17V 的宽运行输入电压范围,该器件非常适合由中间总线电源轨供电的系统。该器件在输出电压介于 0.9V 至 6V 之间时支持高达 3A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式时)。输出电压启动斜率由软启动引脚控制,从而实现作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。
在节能模式下,该器件可根据 VIN 生成约 17µA 的静态电流。如果负载较小,则自动且无缝进入省电模式,并在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,该器件处于关断状态,期间的电流消耗低于 2µA。该器件采用 3 × 3mm (RGT) 16 引脚 VQFN 封装。