封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62090-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 2.5V 至 6V 输入电压范围
- DCS-Control™
- 转换器效率 95%
- 省电模式
- 20µA 工作静态电流
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 2.8MHz 和 1.4MHz 典型开关频率
- 可调输出电压:0.8V 至 VIN
- 输出放电功能
- 可调软启动
- 断续短路保护
- 输出电压跟踪
- 宽输出电容值选择
- 采用 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装
- 推出的新产品:TPS62813-Q1 采用具有可湿性侧面的 2mm × 3mm QFN 封装的 6V 降压转换器
TPS62090-Q1 的说明
TPS62090Q 器件系列是一种高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率,适用于电池供电型应用。为了更大限度地提高效率,该系列转换器以 2.8MHz 至 1.4MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。当用于分布式电源和负载点调节时,这些器件允许对其他电压轨的电压进行跟踪,并且允许采用介于 10µF 至 150µF 范围内甚至更高的输出电容。通过使用 DCS-Control™ 拓扑,这些器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。
输出电压启动斜坡由 SS 引脚控制,从而支持作为独立电源运行或采用跟踪配置。通过配置使能和电源正常引脚也有可能实现电源时序。在节能模式下,这些器件静态工作电流的典型值为 20µA。自动进入省电模式,并且在整个负载电流范围内以无缝方式保持高效率。