封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62088 的特性
- DCS-Control 拓扑
- 效率高达 95%
- 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 4µA 工作静态电流
- 1% 的输出电压精度
- 4MHz 开关频率
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 有源输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 断续短路保护
- 采用间距为 0.4mm 的 6 引脚 WCSP 和 PowerWCSP 封装
- 0.3mm 高的 YWC 封装支持嵌入式系统
- 支持 12mm2 的解决方案尺寸
- 支持高度小于 0.6mm 的解决方案
- 使用 TPS62088 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS62088 的说明
TPS6208xx 器件系列是一种高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。器件的强制 PWM 版本可在任意负载上维持 CCM 运行。4MHz 的开关频率允许该器件使用小型外部组件。该器件可同时实现 DCS-Control 架构、出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源正常。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。