封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS62080 的特性
- DCS-Control架构,用于快速瞬态稳压
- 贪睡模式下的超低静态电流为 6.5µA
- 输入电压范围:2.3V 至 6V
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
- 输出放电功能
- 短路保护功能
- 电源正常输出
- 热关断
- 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
应用范围
- 电池供电类便携式器件
- 负载点稳压器
- 系统电源轨电压转换
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS62080 的说明
TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列产品。该器件的输入电压范围为 2.3V 至 6V,支持常用电池技术。此外,该器件可用于低电压系统电源轨。
TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载电流条件下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。为了在超低负载或无负载电流下保持高效率运行,该器件采用具有超低静态电流的贪睡模式。该功能通过 MODE 引脚使能,可延长增加电池驱动 应用 的运行时间,同时保持最低待机电流,以满足针对低待机电流的绿色能源标准。
为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于 100μF 的外部输出电容。凭借 DCS-Control架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用带有散热焊盘的 2mm x 2mm WSON 封装。