封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62065-Q1 的特性
- 推出的新产品:TPS628502-Q1 采用 SOT583 封装的 6V 降压转换器
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 功能安全型
- 3MHz 开关频率
- V IN 范围为 2.9 V 至 6 V
- 效率高达 97%
- 节能模式和 3MHz 固定 PWM 模式
- 电源正常状态输出
- PWM 模式下输出电压精度为 ±1.5%
- 输出电容器放电功能
- 18µA 静态电流(典型值)
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 电压定位
- 时钟抖动
- 采用 2 × 2 × 0.75mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
TPS62065-Q1 的说明
TPS62065-Q1、TPS62067-Q1 和 TPS62067A-Q1 器件是高效同步直流/直流降压转换器。该器件可提供高达 2A 的输出电流。
借助 2.9V 至 6V 的输入电压范围,此器件非常适用于针对 5V 或 3.3V 系统电源轨的电源转换。TPS62065-Q1 和 TPS62067-Q1 工作在 3MHz 固定频率下,并且在轻负载电流条件下会进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该节能模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可通过将 MODE 引脚拉为高电平来强制 TPS62065-Q1 器件进入固定频率 PWM 模式。TPS62067-Q1 提供了开漏电源正常输出并具有节能模式,而 TPS62067A-Q1 在固定频率 PWM 模式下运行。在关断模式下,电流消耗降至 5µA,同时内部电路将使输出电容放电。TPS62065-Q1、TPS62067-Q1 和 TPS62067A-Q1 器件经过了优化,可与微型 1µH 电感以及小型 10µF 输出电容搭配使用,从而实现超小设计尺寸以及高稳压性能。
全新产品 TPS628502-Q1 提供了更低的 BOM 成本、更小的尺寸、更高的效率以及其他特性。