封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS61500 的特性
- 输入电压范围为 2.9V 至 18V
- 3A、40V 内部电源开关
- 四个由 5V 输入供电的 3W LED
- 八个由 12V 输入供电的 3W LED
- 高效电源转换:效率高达 93%
- 可由外部电阻器设置的频率范围:200kHz 至 2.2MHz
- 用户定义的软启动至满负载
- 可编程过压保护
- 模拟和纯 PWM 亮度调节
- 14 引脚 HTSSOP 封装 - 带 PowerPAD™
TPS61500 的说明
TPS61500 是一款具有集成式 3A、40V 电源开关的单片开关稳压器。它是适用于高亮度 1W 或 3W LED 的理想驱动器。该器件具有宽输入电压范围,可支持输入电压来自多节电池或者 5V 或 12V 稳压电源轨的应用。
通过外部传感器电阻器 R3 来设置 LED 电流,通过电流模式 PWM(脉宽调制)控制环路将反馈电压调节至 200mV,如典型应用电路 中所示。该器件支持通过模拟和纯 PWM 调光方法来实现 LED 亮度控制。将一个电容器连接至 DIMC 引脚可以配置要用于模拟调光的器件,LED 电流以与外部 PWM 信号的占空比成比例的方式进行变化。将 DIMC 引脚悬空可针对纯 PWM 调光对器件进行配置,此时平均 LED 电流是 PWM 信号的占空比乘以设定的 LED 电流。
该器件 具有 用于在启动期间限制浪涌电流的可编程软启动功能,并且具有其他内置保护 功能,如逐脉冲过流限制、过压保护和热关断。TPS61500 采用带 PowerPAD 的 14 引脚 HTSSOP 封装。