TPS61388Q1EVM-093 是一种原型评估模块,限量出售
TPS61388Q1EVM-093
TPS61388-Q1 评估模块
TPS61388Q1EVM-093
概述
TPS61388Q1EVM 有助于评估 TPS61388Q1 在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。该 EVM 专为 9V 至 16V 输入电压和 30V 输出电压应用而设计。此 EVM 具有分别用于输入电压测量的 TP1 和 TP2 测试点、用于输出电压测量的 TP3 和 TP6 测试点、用于 SW 测量的 TP7 测试点,以及用于环路测试的 TP4 和 TP5 测试点。
特性
- 输出电流为 1A
- VIN = 9V 至 VOUT = 30V 且 IOUT = 0.5A 时,效率高达 89%
- Vin > 30V 时的直通
- 可选择自动 PFM 和强制 PWM 模式
- 输出过压保护
- 同步外部时钟功能
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS61388Q1 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-16 |
| 证书 | TPS61388Q1EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-8-20 |