16-pin (RTE) package image

TPS61378QWRTERQ1 正在供货

具有负载断开功能的 18.5V 输出、4.8A 同步升压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS61378-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 提供功能安全
  • 灵活的输入和输出工作范围
    • 输入电压范围:2.3V 至 14V
    • 可编程输出电压范围:4.0V 至 18.5V
    • 固定输出选项:5V、5.25V 和 5.5V
    • 可编程峰值电流限制:1 A 至 4.8 A
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 动态可编程开关频率:200kHz 至 2.2MHz
    • 扩频调频
    • 可选的时钟同步
  • 尽量减小解决方案尺寸,用于空间受限型应用
    • 集成式 LS/HS/ISO FET: RDS(ON) 50mΩ/50mΩ/100mΩ
    • 支持高达 2.2MHz,L-C 较小
  • 尽量减少轻负载和空闲状态的电流消耗
    • VIN 引脚静态电流为 25µA
    • VIN 引脚关断电流为 0.5µA
    • 可选择自动 PFM 和强制 PWM 模式
    • 关断期间或出现故障时真正负载断开连接
  • 集成型保护特性
    • 支持接近 VOUT 运行电压的 VIN
    • 输入欠压锁定和输出过压保护
    • 断续输出短路保护
    • 电源正常状态指示器
    • 165°C 的热关断保护限制
  • 0.8A 负载条件下进行 3.3V 至 9V 转换时效率高于 90%

TPS61378-Q1 的说明

TPS61378-Q1 是一款完全集成的同步升压转换器,集成了负载断开功能。输入电压范围从 2.3V 到 14V,最大输出电压高达 18.5V。可编程的开关电流限制范围为 1A 至 4.8A。该器件在 VIN 条件下消耗 25µA 的静态电流。

TPS61378-Q1 采用峰值电流模式控制,可编程开关频率范围为 200kHz 到 2.2MHz。在中等到重负载条件下,该器件在固定频率 PWM 模式下运行。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式,以便在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。可与外部时钟同步开关频率。TPS61378-Q1 使用内部时钟展频,可在 FPWM 模式下实现低电磁干扰。此外,还有内部软启动时间来限制浪涌电流。

TPS61378-Q1 有多种固定输出电压版本,可节省外部反馈电阻器。它支持外部环路补偿,在更广泛的 VOUT/VIN 范围内优化稳定性和瞬态响应。它还集成了稳健的保护特性,包括输出短路保护、输出过压保护和热关断保护。TPS61378-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息