封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61378-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 提供功能安全
- 灵活的输入和输出工作范围
- 输入电压范围:2.3V 至 14V
- 可编程输出电压范围:4.0V 至 18.5V
- 固定输出选项:5V、5.25V 和 5.5V
- 可编程峰值电流限制:1 A 至 4.8 A
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 动态可编程开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- 扩频调频
- 可选的时钟同步
- 尽量减小解决方案尺寸,用于空间受限型应用
- 集成式 LS/HS/ISO FET: RDS(ON) 50mΩ/50mΩ/100mΩ
- 支持高达 2.2MHz,L-C 较小
- 尽量减少轻负载和空闲状态的电流消耗
- VIN 引脚静态电流为 25µA
- VIN 引脚关断电流为 0.5µA
- 可选择自动 PFM 和强制 PWM 模式
- 关断期间或出现故障时真正负载断开连接
- 集成型保护特性
- 支持接近 VOUT 运行电压的 VIN
- 输入欠压锁定和输出过压保护
- 断续输出短路保护
- 电源正常状态指示器
- 165°C 的热关断保护限制
- 0.8A 负载条件下进行 3.3V 至 9V 转换时效率高于 90%
TPS61378-Q1 的说明
TPS61378-Q1 是一款完全集成的同步升压转换器,集成了负载断开功能。输入电压范围从 2.3V 到 14V,最大输出电压高达 18.5V。可编程的开关电流限制范围为 1A 至 4.8A。该器件在 VIN 条件下消耗 25µA 的静态电流。
TPS61378-Q1 采用峰值电流模式控制,可编程开关频率范围为 200kHz 到 2.2MHz。在中等到重负载条件下,该器件在固定频率 PWM 模式下运行。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式,以便在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。可与外部时钟同步开关频率。TPS61378-Q1 使用内部时钟展频,可在 FPWM 模式下实现低电磁干扰。此外,还有内部软启动时间来限制浪涌电流。
TPS61378-Q1 有多种固定输出电压版本,可节省外部反馈电阻器。它支持外部环路补偿,在更广泛的 VOUT/VIN 范围内优化稳定性和瞬态响应。它还集成了稳健的保护特性,包括输出短路保护、输出过压保护和热关断保护。TPS61378-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装。