9-pin (YFF) package image

TPS612562CYFFT 正在供货

采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装且具有直通模式的 3.5MHz、5V、900mA 负载升压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS612562CYFFR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 9
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS61256C 的特性

  • 频率为 3.5MHz 时,工作效率达 93%
  • 正常运行时的静态电流为 37µA
  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
  • 支持 VIN ≥ VOUT 的工作模式
  • DC 电压输出总精度为 ±2%
  • 轻负载频率脉冲调制 (PFM) 模式
  • 通过拉低 EN 支持直通模式
  • 热关断和过载保护
  • 只需三个表面贴装外部组件
  • 总解决方案尺寸 < 25mm2
  • 9 引脚 NanoFree™(CSP) 封装内

TPS61256C 的说明

TPS61256xC 器件为电池供电类便携式 优化提供了一个电源解决方案。适用于低功耗 应用的 TPS61256xC 支持来自一节电池(放电电压低至 2.65V)的高达 800mA 的负载电流,并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。

借助 2.3V-5.5V 的宽输入电压范围,该器件支持由各种电压的锂离子电池进行供电的 应用 。可提供 3.15V 到 5.0V 之间的不同固定电压输出版本。

TPS61256xC 在 3.5MHz 的调节开关频率下运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 37µA(典型值),从而可延长电池使用寿命。

此外,TPS61256xC 器件还可通过将 EN 拉至低电平来支持直通模式。在这种模式下,输出电压跟随输入电压变化,由电感器和高侧 FET 的电阻来降低电压。

TPS61256xC 最大限度地减少了外部组件的数量,因此拥有非常小巧的解决方案尺寸。为了实现小解决方案尺寸,它允许使用小型电感器和输入电容器。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS612562CYFFR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息