封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61256C 的特性
- 频率为 3.5MHz 时,工作效率达 93%
- 正常运行时的静态电流为 37µA
- 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
- 支持 VIN ≥ VOUT 的工作模式
- DC 电压输出总精度为 ±2%
- 轻负载频率脉冲调制 (PFM) 模式
- 通过拉低 EN 支持直通模式
- 热关断和过载保护
- 只需三个表面贴装外部组件
- 总解决方案尺寸 < 25mm2
- 9 引脚 NanoFree™(CSP) 封装内
TPS61256C 的说明
TPS61256xC 器件为电池供电类便携式 优化提供了一个电源解决方案。适用于低功耗 应用的 TPS61256xC 支持来自一节电池(放电电压低至 2.65V)的高达 800mA 的负载电流,并且允许使用低成本芯片电感器和电容器。
借助 2.3V-5.5V 的宽输入电压范围,该器件支持由各种电压的锂离子电池进行供电的 应用 。可提供 3.15V 到 5.0V 之间的不同固定电压输出版本。
TPS61256xC 在 3.5MHz 的调节开关频率下运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 37µA(典型值),从而可延长电池使用寿命。
此外,TPS61256xC 器件还可通过将 EN 拉至低电平来支持直通模式。在这种模式下,输出电压跟随输入电压变化,由电感器和高侧 FET 的电阻来降低电压。
TPS61256xC 最大限度地减少了外部组件的数量,因此拥有非常小巧的解决方案尺寸。为了实现小解决方案尺寸,它允许使用小型电感器和输入电容器。