封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61240-Q1 的特性
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级
- TPS61240IDRVRQ1:3 级,–40°C 至 +85°C 环境工作温度
- TPS61240TDRVRQ1:2 级,–40°C 至 +105°C 环境工作温度
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 器件温度等级
- 在标准工作环境下效率高于 90%
- 直流输出电压总精度为 5V ± 2%
- 30µA 典型静态电流
- 业界领先的线路和负载瞬态
- 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
- 高达 450mA 的输出电流
- 自动 PFM/PWM 模式转换
- 低纹波省电模式,可提高轻载效率
- 内部软启动,启动时间典型值达 250µs
- 3.5MHz 典型工作频率
- 停机期间负载断开
- 电流过载和热关断保护
- 仅需 3 个表面贴装外部组件(1 个 MLCC 电感器和 2 个陶瓷电容器)
- 解决方案总尺寸小于 13mm2
- 采用 2mm × 2mm WSON 封装
TPS61240-Q1 的说明
TPS61240-Q1 器件是一款高效同步升压直流/直流转换器,经过优化,可用于由三节碱性/镍镉/镍氢电池或单节锂离子/锂聚合物电池供电的产品。TPS61240-Q1 支持高达 450mA 的输出电流。TPS61240-Q1 的输入谷值电流限值为 500mA。
TPS61240-Q1 器件可在 2.3V 至 5.5V 的输入电压范围内提供 5V(典型值)固定输出电压,而且支持具有更大电压范围的电池。停机期间,负载与电池完全断开。TPS61240-Q1 升压转换器基于准恒定导通时间谷值电流模式控制方案。
关断时,TPS61240-Q1 在输出电压引脚处呈现高阻抗。因此,该器件适用于在 TPS61240-Q1 关断时 需要由其他电源驱动 稳压输出总线的应用。
在轻负载期间,该器件将自动脉冲跳跃,以最低静态电流实现最高效率。在关断模式下,电流消耗减少至 1µA 以下。
TPS61240-Q1 允许使用小型电感器和电容器,因此可实现较小的解决方案尺寸。TPS61240-Q1 采用 2mm × 2mm WSON 封装。