封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RNW) | 13 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS61178 的特性
- 输入电压范围:2.7V 至 20V
- 输出电压范围:4.5V 至 20V
- 可编程开关峰值电流:高达 10A
- 集成了两个 16mΩ FET
- 效率高达 96%:VIN = 7.2V,VOUT = 16V,IOUT = 2A
- 可调节开关频率:高达 2.2MHz
- 外部时钟同步:
200kHz 至 2.2MHz - 可提供负载断开功能的栅极驱动器
- 自动切断短路保护功能
- 过压保护
- 自动 PFM 操作 - TPS61178
- 强制 PWM 模式 - TPS611781
- 3mm x 3.5mm 13 引脚 VQFN Hotrod 封装
- 使用 TPS61178 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS61178 的说明
TPS61178x 系列是内置了栅极驱动器(以实现负载断开功能)的 20V 同步升压转换器。TPS61178x 集成了两个低导通电阻的功率 FET:一个 16mΩ 开关 FET 和一个 16mΩ 整流器 FET。
TPS61178x 使用具有集成斜坡补偿功能的固定频率峰值电流模式控制。在轻负载时,TPS61178 进入自动 PFM 模式,而 TPS611781 处于强制 PWM 模式。
TPS61178x 可以在关断时将输出与输入侧隔离。输出短接后,它将进入间断模式以减小热应力,并可在短接结束后自动恢复。此外,TPS61178x 还具有 OVP 和过热保护以避免故障运行。TPS61178x 采用 3.0mm x 3.5mm 13 引脚 VQFN 封装,具有增强的热耗散性能。