封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS61175-Q1 的特性
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 125°C 结温工作温度范围
- 输入电压范围为 2.9V 至 18V
- 3A、40V 内部开关
- 高效率电源转换:高达 93%
- 由外部电阻设置频率:200KHz 至 2.2MHz
- 同步外部开关频率
- 满载条件下采用用户定义的软启动
- 轻载条件下输出调节可跳过开关周期
- 14 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,具有 PowerPAD
应用范围
- 5V 至 12V、24V 的功率转换
- 支持单端初级电感转换器 (SEPIC)、反激式拓扑
- 非对称用户数字环路 (ADSL) 调制解调器
- TV 调谐器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61175-Q1 的说明
TPS61175-Q1 是一款单片开关稳压器,带有集成的 3A/40V 电源开关。 此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和反激式。 此器件具有宽输入电压范围,可支持输入电压来自多节电池或者 5V、12V 稳压电源轨的应用。
TPS61175-Q1 使用电流模式脉宽调制 (PWM) 控制来调节输出电压。 PWM 的开关频率可由外部电阻或外部时钟信号设定。 用户可将开关频率编程设定在 200kHz 至 2.2MHz 之间。
此器件的可编程软启动功能可限制启动期间的浪涌电流,并且还具有逐脉冲过流限制和热关断等其它内置保护特性。 TPS61175-Q1 采用带有 PowerPAD 的 14 引脚 HTSSOP 封装。