封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS61165 的特性
- 3V 至 18V 输入电压范围
- 38V 开路 LED 保护
- 200mV 基准电压,精确度 2%
- 具有 1.2MHz 开关频率的 1.2A 开关 FET
- 灵活的单线数字式和 PWM 亮度控制
- 内置软启动
- 效率高达 90%
- 2mm × 2mm × 0.8mm 6 引脚 WSON 封装(具有散热垫)和 SOT-23 封装
TPS61165 的说明
TPS61165 器件配备 40V 额定值的集成开关 FET,是一款可驱动串联 LED 的升压转换器。该升压转换器运行在
1.2MHz 固定开关频率下,开关电流限制为 1.2A,允许在普通照明条件下使用高亮度 LED。
通过外部传感器电阻器 Rset 来设置白色 LED 的默认电流,可将反馈电压调节至 200mV,如下面的典型应用 图中所示。在运行过程中,可以使用单线数字接口(EasyScale™协议)通过 CTRL 引脚来控制 LED 电流。另外,可以将脉宽调制信号应用于 CTRL 引脚,通过该引脚占空比可以确定反馈基准电压。无论是数字模式还是 PWM 模式,TPS61165 器件都不会突发 LED 电流;因此不会在输出电容器上产生可闻噪声。为了提供最大保护,该器件 具备 集成开路 LED 保护功能,可禁用 TPS61165 器件以防止在开路 LED 条件下输出超过最大绝对电压额定值。