封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61165-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- 内部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的最大击穿电压为 40 V
- 38V开LED保护
- 200mV基准电压,精度2%
- 1.2A开关场效应晶体管(FET),其开关频率为1.2MHz
- 灵活的单线数字和脉宽调制 (PWM) 亮度控制
- 内置软起动功能
- 效率高达 90%
- SOT-23 封装
应用
- 高亮度 LED 照明
- 用于媒体显示的白色 LED 背光
- 汽车仪表板背光
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61165-Q1 的说明
TPS61165-Q1 器件是一款升压转换器,配有额定电压为 40V 的集成开关场效应晶体管 (FET),可驱动 LED 串。此升压转换器运行在 1.2MHz 固定开关频率下且具有 1.2A 开关电流限制,并且能够通过一个高亮度 LED 实现通用照明。
默认的白光 LED 电流通过外部传感器电阻 Rset 设置,反馈电压稳压至 200mV,如部分所示。在运行期间,可经由单线数字接口(EasyScale协议)通过 CTRL 引脚来控制 LED 电流。或者,可通过占空比确定的反馈基准电压来将脉宽调制(PWM)信号应用到CTRL引脚上。在数字或 PWM 模式下,TPS61165-Q1 器件不会突发 LED 电流,因此不会在输出电容上产生可闻噪声。为提供最佳保护,TPS61165-Q1 器件 集成 了 LED 开路保护特性,该特性会在 LED 开路状态下禁用 TPS61165-Q1,以防止输出电压超过其最大绝对额定电压。
TPS61165-Q1 器件采用 SOT-23 封装。