封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSK) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61093-Q1 的特性
- 具有符合
AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 125°C 结温工作温度范围
- 输入范围:1.6V 至 6V
- 集成功率二极管和隔离场效应晶体管 (FET)
- 具有 1.1A 电流的 20V 内部开关 FET
- 1.2MHz 固定开关频率
- 15V 输出时的效率高达 88%
- 过载和过压保护
- 可编程软启动
- 负载放电路径(IC 关断后)
- 2.5 × 2.5 × 0.8mm 小外形无引线 (SON) 封装
应用
- 有机发光二极管 (OLED) 电源
- 3.3V 至 12V、5V 至 12V 升压转换器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61093-Q1 的说明
TPS61093-Q1 是一款兼具高集成度和高可靠性的 1.2MHz 固定频率升压转换器。 该集成电路 (IC) 集成有 20V 电源开关、输入/输出隔离开关以及功率二极管。 当输出电流超出过载限值时,IC 的隔离开关会断开,进而使输出与输入断开连接。 这一断开功能可保护 IC 和输入电源。 在关断期间,隔离开关也会使输出与输入断开连接,以便最大限度降低泄漏电流。 当 IC 关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压。 其他保护特性包括逐周期 1.1A 峰值过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、热关断以及欠压闭锁 (UVLO)。
IC 的最低输入电压为 1.6V,可通过两个碱性电池、单个锂离子电池或者 3.3V 和 5V 稳压电源供电运行。 输出电压最高可升压至 17V。 TPS61093-Q1 采用带散热焊盘的 2.5mm × 2.5mm SON 封装。