10-pin (DGS) package image

TPS60204DGSR 正在供货

具有低电池电量指示器的稳压 3.3V 低纹波电荷泵

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS60204DGS 正在供货
包装数量 | 包装 80 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS60204 的特性

  • 在 1.8V 至 3.6V 输入电压范围内提供 3.3V 稳压输出电压,输出电流高达 100mA
  • 采用推挽拓扑实现小于 5mV (PP) 的输出电压纹波
  • 集成电池低电量检测器和电源正常状态检测器
  • 开关频率可与外部时钟信号同步
  • 以高达 90% 的效率和 35µA 的静态电源电流延长电池使用时间
  • 由于不使用电感器,因此易于设计、低成本、低 EMI 电源
  • 关断电流为 0.05µA,电池与负载在关断模式下隔离
  • 紧凑型转换器解决方案,采用超小型 10 引脚 MSOP 封装,仅需四个外部电容器
  • 提供评估模块 (TPS60200EVM-145)

TPS60204 的说明

TPS6020x 升压稳压电荷泵可在 1.8V 至 3.6V 的输入电压范围内生成 3.3V ±4% 的输出电压。此类器件通常由两节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电,可在低至 1.6V 的最小电源电压下运行。输入电压为 2V 时,持续输出电流至少为 100mA。构建一个完整的低纹波直流/直流转换器只需要四个外部电容器。两个单端电荷泵的推挽工作模式可确保在电流持续传输到输出端时实现低输出电压纹波。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS60204DGS 正在供货
包装数量 | 包装 80 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息