封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGQ) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS57160-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 3.5V 至 60V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET)
- 在具有脉冲跳跃的轻负载下实现高效率 Eco-mode 控制机制
- 116μA 工作静态电流
- 1.5μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调节的慢起动/排序
- 欠压和过压电源良好输出
- 可调的欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
- 0.8V 内部电压基准
- 由 SwitcherPro 软件工具提供支持
(http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html) - 如需 SWIFT 文档,请浏览 TI 网站,网址http://www.ti.com/swift
TPS57160-Q1 的说明
TPS57160-Q1 器件是一款 60V 1.5A 降压型稳压器,此稳压器具有一个集成型高侧 MOSFET。 电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件选择。 低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 116μA。 通过使用使能引脚,关断电源电流被减少至 1.5μA。
欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将它提高。 输出电压启动斜坡受控于缓慢启动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序或者跟踪。 一个开漏电源良好信号表示输出处于其标称电压值的 92% 至 109% 之内。
宽开关频率范围实现了对效率及外部组件尺寸的优化。 频率折返和热关断功能可在过载情况下对部件提供保护。
TPS57160-Q1 采用 10 引脚耐热增强型微型小外形尺寸 (MSOP) PowerPAD (DGQ) 或者 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) (DRC) 封装。