封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RQF) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS566238 的特性
- 专为耐用的应用而设计
- 3V 至 18V 输入电压范围
- 输出电压范围为 0.6V 至 7V
- 6A 持续输出电流
- 0.6V ±1% 基准电压 (25°C)
- 98% 最大占空比
- 600kHz 开关频率
- 非闭锁,可提供 OC、OV、UV 和 OT 保护
- 内置输出放电功能
- 大量兼容引脚的选件
- 带 SS 引脚可实现可调软启动时间的 TPS566231 和 TPS566238
- 带 PG 引脚可支持电源正常状态指示器的 TPS566231P 和 TPS566238P
- 可支持自动跳跃模式的 TPS566231 和 TPS566231P
- 可支持连续电流模式的 TPS566238 和 TPS566238P
- 提供普通话数据表
- 设计小巧且易于使用
- 具有 RDS(on) 20.8mΩ 和 10.6mΩ 的集成功率 MOSFET
- 可实现快速瞬态响应和内部补偿的 D-CAP3™ 控制模式
- 1.5mm × 2.0mm HotRod™ QFN 封装
- 借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS566238 的说明
TPS56623x 是采用 QFN 9 引脚 1.5mm x 2.0mm 封装的简单、易用且高效的 6A 同步降压转换器。
这些器件采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。
TPS566231 和 TPS566231P 可在 Eco-mode 下运行,从而能在轻载运行期间实现高效率。器件设计为 ULQ™ 直流/直流转换器,可实现 50µA 静态电流,从而在低功耗应用中延长电池寿命。TPS566238 和 TPS566238P 采用连续电流模式运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。
TPS566231 和 TPS566238 软启动时间可通过 SS 引脚进行调节。TPS566231P 和 TPS566238P 通过 PG 引脚指示电源正常状态。
TPS56623x 可支持以高达 98% 的占空比运行,并集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。该器件系列均采用 9 引脚 1.5mm x 2.0mm HotRod 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。