封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS56339 的特性
- 输入电压范围:4.5V 至 24V
- 输出电压范围:0.8V 至 16V
- 3A 最大连续输出电流
- 500kHz 固定开关频率
- 支持高达 97% 的占空比
- 集成式 70mΩ 和 35mΩ MOSFET
- 关断电流典型值为 3µA
- 静态电流典型值为 98µA
- 内部 5ms 软启动
- 方便易用的内部环路补偿
- 用于高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
- 非锁存 UVP、UVLO 和 TSD 保护
- SOT-23 (6) 封装
- 使用 TPS56339 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
TPS56339 的说明
TPS56339 是一款输入电压范围为 4.5V 至 24V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成开关 MOSFET、内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可降低组件数。通过采用 SOT-23 (6) 封装,该器件实现了高功率密度,并且在 PCB 上的占用空间非常小。
TPS56339 采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制,可实现固定频率快速瞬态响应。该器件具有内部自适应环路调节功能,因此在宽电压输出范围内无需进行外部补偿。
高侧逐周期电流限制可在电流过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。在欠压和热关断保护情况下将触发断续保护。