封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS562208 的特性
- TPS562201 和 TPS562208 2A 转换器集成了 140mΩ 和 84mΩ FET
- {1}D-CAP2{2} 模式控制,用于快速瞬态响应
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 脉冲跳跃模式 (TPS562201) 或持续电流模式 (TPS562208)
- 580kHz 开关频率
- 低关断电流(低于 10µA)
- 2% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
- 固定软启动:1.0ms
TPS562208 的说明
TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。
此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS562201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS562201 和 TPS562208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。