封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS560200 的特性
- 集成单片 0.95Ω 高侧和 0.33Ω 低侧 MOSFET
- 500mA 持续输出电流
- 输出电压范围:0.8V 至 6.5V
- 0.8V 基准电压,温度范围内的精度为 ±1.3%
- 高级自动跳跃 Eco-mode用于在轻负载时实现高效率
- D-CAP2模式启用快速瞬态响应
- 无需外部补偿
- 600kHz 开关频率
- 2ms 内部软启动
- 安全启动至预偏置 VOUT
- 热关断
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
应用
- 机顶盒
- 调制解调器
- DTB
- ASDL
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS560200 的说明
TPS560200 是一款集成 MOSFET 的 17V、500mA、低 Iq 自适应导通时间 D-CAP2 模式同步单片降压转换器,采用简单易用的 5 引脚 SOT-23 封装。
TPS560200 有助于系统设计人员通过具备成本效益、所用组件较少并且待机电流较低的解决方案完成各种终端设备的电源总线调节器集。器件主控制回路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持器件在高负载条件下的 PWM 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode 工作模式之间实现无缝切换。
TPS560200 的专有电路还可使其适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容(如导电性聚合物钽固体电解电容 (POSCAP) 和导电性聚合物铝电解电容 (SP-CAP))以及超低 ESR 陶瓷电容。该器件由 4.5V 至 17V 范围内的输入电压供电。输出电压可在 0.8 V 至 6.5V 范围内进行编程。该器件还 具有 2ms 固定软启动时间。该器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。