封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RPM) | 26 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS55288-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
- 宽输入电压范围:2.7V 至 36V
- 可编程输出电压范围:0.8V 至 22V,步长为 20mV
- ±1% 基准电压精度
- 电缆上压降的可调输出电压补偿
- 可编程输出电流限制高达 6.35A,步长为 50mA
- ±5% 精密输出电流监测
- I2C 接口
- 在整个负载范围内具有高效率
- VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 3A 时效率为 97%
- 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
- 避免频率干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 可编程开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
- 降低 EMI
- 可选可编程扩展频谱
- 无引线封装
- 丰富的保护特性
- 输出过压保护
- 利用断续模式实现输出短路保护
- 热关断保护
- 可编程平均电感器电流限制高达 16A
- 小解决方案尺寸
- 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
- 具有可湿性侧面选项的 4.0mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
- 使用 TPS55288-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS55288-Q1 的说明
TPS55288-Q1 是一款同步四开关降压/升压转换器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。TPS55288-Q1 在 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可输出 0.8V 至 22V 电压以支持各种不同的应用。
TPS55288-Q1 集成了两个 16A MOSFET,其中的升压桥臂可实现解决方案尺寸和效率间的平衡。通过 I2C 接口对输出电压和输出电流限制进行编程,TPS55288-Q1 完全符合 USB PD 规范。TPS55288-Q1 能够通过 12V 输入电压提供 100W 的功率。
TPS55288-Q1 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS55288-Q1 还提供可选的扩频,从而更大限度地减少峰值 EMI。
TPS55288-Q1 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPS55288-Q1 还使用持续过载情况下的可选输出电流限制和断续模式保护来确保安全运行。
TPS55288-Q1 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。此器件采用 4.0mm × 3.5mm QFN 封装。