封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS55160-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 提供功能安全
- VOUT = 5V 时的输入电压范围为 2V 至 36V
- 5V 或 12V 固定输出电压 (TPS55165-Q1)
- 5.7V 至 9V 可调输出电压选项 (TPS55160-Q1 和 TPS55162-Q1)
- 效率高达 85%
- VOUT = 5V 且 VIN ≥ 5.3V 时的输出电流为 1A
- VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3.8V 时的输出 电流为 0.8A
- VOUT = 5V 且 VIN ≥ 2.3V 时的输出 电流为 0.4A
- 在降压和升压模式之间自动转换
- 低功耗模式,可在轻负载情况下提高效率 (TPS55160-Q1/TPS55165-Q1)
- 在低功耗模式下器件静态电流小于 15µA (TPS55160-Q1/TPS55165-Q1)
- 器件关断电流小于 3µA
- 2MHz 强制固定运行频率
- 可选展频(TPS55160-Q1 和 TPS55165-Q1)
- 通过具有电源锁存功能的 IGN 唤醒
- 具有可配置延迟时间的智能电源正常输出
- 过热保护和输出过压保护
- 采用易于使用的 20 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
TPS55160-Q1 的说明
TPS5516x-Q1 系列器件是一款高电压同步降压/升压直流/直流转换器。该器件通过多种不同的输入电源(如汽车电池)提供稳定的电源输出。降压/升压重叠控制可确保以最佳的效率在降压和升压模式之间自动转换。TPS55165-Q1 输出电压可以设置为 5V 或 12V 固定电平。TPS55160-Q1 和 TPS55162-Q1 器件具有通过外部电阻分压器设置的 5.7V 至 9V 可配置输出电压。
对于常规汽车电池电压,输出电流可高至 1A,并且能够针对更低的输入电压(如用于实现常见电池启动曲线的电压)保持在 0.4A。该降压/升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制电路来获得最高效率。开关频率设置为 2MHz(典型值),从而允许使用小型电感器(布板空间更少)。