封装信息
封装 | 引脚 LQFN-CLIP (RVF) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS549D22 的特性
- 输入电压范围 (PVIN):1.5V 至 16V
- 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 集成式 2.9mΩ 和 1.2mΩ 功率 MOSFET,持续输出电流为 40A
- 电压基准 0.6V 至 1.2V(阶跃为 50mV),采用 VSEL 引脚
- ±0.5%,0.9VREF 公差范围:–40°C 至 +125°C 结温
- 真正的差分遥感放大器
- D-CAP3™控制环路,
- 自适应导通时间控制,具有 8 种 PMBusTM 频率:315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz 和 1.125MHz
- 温度补偿和可编程电流限值,具有 RILIM 和 OC 钳位
- 可选断续或闭锁 OVP 或 UVP
- 通过精确的 EN 实现的 VDD UVLO 外部调整
- 预偏置启动支持
- Eco-mode™和 FCCM 可供选择
- 全套故障保护和 PGOOD
- 标准 VOUT_COMMAND 和 VOUT_MARGIN(高电平和低电平)
- 引脚捆绑和实时编程
- 故障报告和警告
- 针对所选命令的 NVM 备份
- 1MHz PMBus,支持 PEC 和 SMB_ALRT#
- 使用 TPS549D22 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS549D22 的说明
TPS549D22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部组件较少且空间受限的电源系统而设计。
该器件 采用 全差分感应和 TI 集成 FET,高侧导通电阻为 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。此外,该器件还 具有 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围介于 –40°C 和 +125°C 之间。其竞争 优势 包括:极少的外部组件数、精确的负载调节和线路调节、自动跳跃或 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。
TPS549D22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。