40-pin (RVF) package image

TPS549D22RVFR 正在供货

具有差分遥感功能和 PMBus 的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS549D22RVFT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS 豁免
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 LQFN-CLIP (RVF) | 40
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS549D22 的特性

  • 输入电压范围 (PVIN):1.5V 至 16V
  • 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成式 2.9mΩ 和 1.2mΩ 功率 MOSFET,持续输出电流为 40A
  • 电压基准 0.6V 至 1.2V(阶跃为 50mV),采用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9VREF 公差范围:–40°C 至 +125°C 结温
  • 真正的差分遥感放大器
  • D-CAP3™控制环路,
  • 自适应导通时间控制,具有 8 种 PMBusTM 频率:315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz 和 1.125MHz
  • 温度补偿和可编程电流限值,具有 RILIM 和 OC 钳位
  • 可选断续或闭锁 OVP 或 UVP
  • 通过精确的 EN 实现的 VDD UVLO 外部调整
  • 预偏置启动支持
  • Eco-mode™和 FCCM 可供选择
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 标准 VOUT_COMMAND 和 VOUT_MARGIN(高电平和低电平)
  • 引脚捆绑和实时编程
  • 故障报告和警告
  • 针对所选命令的 NVM 备份
  • 1MHz PMBus,支持 PEC 和 SMB_ALRT#
  • 使用 TPS549D22 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS549D22 的说明

TPS549D22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部组件较少且空间受限的电源系统而设计。

该器件 采用 全差分感应和 TI 集成 FET,高侧导通电阻为 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。此外,该器件还 具有 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围介于 –40°C 和 +125°C 之间。其竞争 优势 包括:极少的外部组件数、精确的负载调节和线路调节、自动跳跃或 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。

TPS549D22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS549D22RVFT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息