封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHL) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS54620 的特性
- 集成了 26mΩ 和 19mΩ MOSFET
- 分离电源轨:PVIN 上的电压范围为 1.6V 至 17V
- 200kHz 至 1.6MHz 开关频率
- 与外部时钟同步
- 温度范围内实现0.8V±1% 电压基准
- 低至 2µA 的关断静态电流
- 单调启动至预偏置输出
- -40°C 至 150°C 工作结温范围
- 可调慢启动和电源排序
- 针对欠压及过压的电源良好输出监控
- 可调节输入欠压锁定
- 若要查看 SWIFT™ 文档,请访问 http://www.ti.com.cn/swift
- 结合使用 TPS54620 和 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
TPS54620 的说明
TPS54620 采用热增强型 3.50mm × 3.50mm QFN 封装,是一款功能齐全的 17V 6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET,经过优化实现小型设计。通过电流模式控制减少组件数量,同时通过选择高开关频率缩小电感封装尺寸,从而进一步节省空间。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置使能与开漏电源良好引脚也可实现电源时序。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。裸片温度超过热关断温度时,热关断会禁用此部件。