封装信息
封装 | 引脚 WSON (DPR) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS54341 的特性
- 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode
- 87mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 152μA 静态运行电流和
2μA 关断电流 - 100KHz 至 2.5MHz 可调节开关频率
- 同步至外部时钟
- 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 可调软启动和定序
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 带有散热垫的 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装
- -40°C 至 150°C TJ 运行范围
- 由 WEBENCH 软件工具支持
应用范围
- 工业自动化和电机控制
- 车辆附件:全球卫星定位 (GPS)(请参见 SLVA412),娱乐系统
- USB 专用充电端口和电池充电器(请参见 SLVA464)
- 12V 和 24V 工业、汽车和通信电源系统
TPS54341 的说明
TPS54341 器件是一款 42V 3.5A 降压型稳压器,此稳压器具有一个集成型高侧 MOSFET。 按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 152μA。 当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2μA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。 输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚还可被配置用来控制定序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的 93% 至 106% 之内。
宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。 逐周期电流限制、频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54341 器件采用 10 引脚 4mm x 4mm SON 封装。