TPS54340B

正在供货

具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5-A、降压 DC/DC 转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM60440 正在供货 采用增强型 EMI QFN 封装、具有可湿性侧面和外部焊盘的 36V、4A 同步转换器 Smaller footprint, higher efficiency and lower IQ.

产品详情

Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41.1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000146
Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41.1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000146
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 输入电压范围 4.5V 至 42V(绝对最大值 45V)
  • 3.5A 持续电流、4.5A 最低峰值电感器电流限制
  • 电流模式控制直流/直流转换器
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 146µA 静态工作电流
  • 2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 内部软启动
  • 精确逐周期电流限制
  • 过热、过压和频率折返保护
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD™封装
  • -40°C 至 150°C TJ 运行范围
  • 使用 TPS54340B 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 输入电压范围 4.5V 至 42V(绝对最大值 45V)
  • 3.5A 持续电流、4.5A 最低峰值电感器电流限制
  • 电流模式控制直流/直流转换器
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 146µA 静态工作电流
  • 2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 内部软启动
  • 精确逐周期电流限制
  • 过热、过压和频率折返保护
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD™封装
  • -40°C 至 150°C TJ 运行范围
  • 使用 TPS54340B 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS54340B 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 42V、3.5A 降压稳压器。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。该器件可在内部控制输出电压启动斜坡,从而控制启动过程并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护内部和外部组件不受损坏。

TPS54340B 采用 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD™封装。

TPS54340B 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 42V、3.5A 降压稳压器。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。该器件可在内部控制输出电压启动斜坡,从而控制启动过程并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护内部和外部组件不受损坏。

TPS54340B 采用 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD™封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 Eco-Mode™ 的 TPS54340B 42V 输入、3.5A、降压直流/直流转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 12月 10日
应用手册 NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019年 4月 5日
测试报告 Test Report for the iPad Automotive Charger 2013年 6月 11日
应用手册 Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日
应用手册 Creating GSM Power Supply from TPS54260 2010年 4月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS54340 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM694A.ZIP (111 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54340 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM985.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54340 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCT6.ZIP (5 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频