8-pin (DDA) package image

TPS54340BQDDAQ1 正在供货

具有 Eco-Mode™ 的汽车类、4.5V 至 42V 输入、3.5A 降压转换器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS54340BQDDARQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPS54340B-Q1 信息

封装信息

封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

TPS54340B-Q1 的特性

  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 可在轻负载条件下实现高效率,采用脉冲跳跃 Eco-mode™
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146µA 静态运行电流和 2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD™封装
  • -40°C 至 150°C TJ 运行范围
  • 使用 TPS54340B-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS54340B-Q1 的说明

TPS54340B-Q1 是一款配有集成型高侧 MOSFET 的 42V、3.5A 降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 45V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 1µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。该器件可在内部控制输出电压启动斜坡,从而控制启动过程并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸进行的优化。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54340B-Q1 器件可提供 8 引脚耐热增强型 HSOP PowerPAD 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS54340BQDDARQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息